1.1141 Stal do nawęglania
| Numer surowca | 1.1141 |
| Norma USA (AISI) | 1017, 1015 |
| Symbol | C15E |
| Starsze oznaczenia | Ck15 |
| Opis | stal do nawęglania |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | ≥ 360 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 12 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | dobrze się nadaje |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Śruby i nakrętki z uchem, sprężyny talerzowe, płytki sprzęgła |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.